เผยแพร่สินค้าของคุณ
Utzon Stool
Fritz Hansen

Utzon Stool

The Utzon Stool is a captivating creative expression by acclaimed Danish architect Jørn Utzon. Meticulously crafted from oiled solid beech, beech veneer, and beautiful brass detailing, it exudes an extrovert playfulness in its fascinating appearance. While decorative in appearance, the stool is deceptively comfortable. It stands as a testament to Utzon's rare ability to distil complex organic shapes into functional forms.
สเปคสินค้า
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Jørn Utzon, 1950s ABOUT THE DESIGNER Jørn Utzon (1918-2008) is perhaps Denmark’s most famous architect, known worldwide for the incredible Sydney Opera House. He was educated at the Danish Royal Academy of Fine Arts, concluding in 1942 and then developed his talent further at studios such as the Alvar Aalto studio in Helsinki. This inspiration helped Jørn Utzon to gradually optimise his talent for creating architectural, organic space while maintaining respect for people, nature and surroundings.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Utzon-Stool
  • Product familyStool
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Utzon Stool
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)43
  • กว้าง (มิลลิเมตร)45.5
  • ความลึก (มิลลิเมตร)45
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBeech
  • วัสดุรองVeneer on Moisture Resistant MDF
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)