เผยแพร่สินค้าของคุณ
VICO DUO™ FrontUph VM118 Chair
Fritz Hansen

VICO DUO™ FrontUph VM118 Chair

The VICO DUO™ FrontUph VM118 chair comes in two different finishes: Natural veneer and black coloured ash. All chairs are made of pressure moulded sliced veneer. The shell is also available in front or fully upholstered versions in a wide range of textiles and leather types. Besides a base with four legs, it also comes with a sledge base, as a counter stool or as a bar stool. Linking device is available for 4 legged chairs and sledgebase chairs. 9 layers of laminated, pressure moulded veneer. The outer layers come in black colourd ash and lacquered, natural veneer. Also available in front or fully upholstered, with or without arms, with or without linking device and with various bases, including counter stool and bar stool.
สเปคสินค้า
  • • Category: Bar stool • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: The bar stool is stackable up to 4 chairs. Seat cushion is available. • Finish: Natural veneer in oak or walnut or black coloured ash, chromed or black powder coated base. • Material: Shell: 9 layer pressure moulded sliced veneer. Base: chromed steel base or powder coated steel base. • Name: VICO DUO™ FrontUph VM118 • Nominal Height: 109.8 cm, Seat Height: 76 cm • Nominal Length: 54.4 cm • Nominal Width: 55.9 cm • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: Extended: 10 years (Base, Shell) Standard: 5 years (Height-adjustable, Swivel, Castors, Laquer on base) • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VICO-DUO-FrontUph-VM118
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vico Duo™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1098
  • กว้าง (มิลลิเมตร)559
  • ความลึก (มิลลิเมตร)544
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (81)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (166)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (30)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (421)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (246)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (142)