เผยแพร่สินค้าของคุณ
VICO DUO™ NotUph VM113 Chair
VICO DUO™ NotUph VM113 Chair
VICO DUO™ NotUph VM113 Chair
    Fritz Hansen

    VICO DUO™ NotUph VM113 Chair

    The VICO DUO™ NotUph VM113 chair comes in two different finishes: Natural veneer and black coloured ash. All chairs are made of pressure moulded sliced veneer. The shell is also available in front or fully upholstered versions in a wide range of textiles and leather types. Besides a base with four legs, it also comes with a sledge base, as a counter stool or as a bar stool. Linking device is available for 4 legged chairs and sledgebase chairs. 9 layers of laminated, pressure moulded veneer. The outer layers come in black colourd ash and lacquered, natural veneer. Also available in front or fully upholstered, with or without arms, with or without linking device and with various bases, including counter stool and bar stool.
    สเปคสินค้า
    • • Category: 4 legged, stackable chair with arms, linking device • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: The four legged chair veneer chair is stackable in up to 8 chairs with arms and linking device, and 10 chairs without arms with linking device. Seat cushion is available. Transport dolly is available. • Finish: Natural veneer in oak or walnut, or black coloured ash, black powder coated base or chromed base. Linking device plastic. • Material: Shell: 9 layer pressure moulded sliced veneer. Base: Powder coated steel base or chromed steel base • Name: VICO DUO™ NotUph VM113 • Nominal Height: 79 cm, Seat Height: 46cm • Nominal Length: 51.8 cm • Nominal Width: 60 cm • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: Extended: 10 years (Base, Shell) Standard: 5 years (Height-adjustable, Swivel, Castors, Laquer on base) • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VICO-DUO-NotUph-VM113
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vico Duo™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)790
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)518
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (81)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (166)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (30)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (421)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (246)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (142)