เผยแพร่สินค้าของคุณ
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
    Frøslev Træ

    FT Hjørneliste

    This product is only available for the Danish market. Høvl Produktbeskrivelse 97 x 97 mm Hjørneprofil, høvlet 4 sider med afrundede, synlige kanter Færdigmål: 90 x 90 mm hhv 56 x 56 mm synlig
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FThjoerneliste
    • Product familyFT Profiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Cladding
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)95
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationWall

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เยอรมนี

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)