เผยแพร่สินค้าของคุณ
Furniture Pipeline Portland Industrial Chic Hanging Shelf Planter
Furniture Pipeline Portland Industrial Chic Hanging Shelf Planter
Furniture Pipeline Portland Industrial Chic Hanging Shelf Planter
Furniture Pipeline Portland Industrial Chic Hanging Shelf Planter
Furniture Pipeline Portland Industrial Chic Hanging Shelf Planter
Furniture Pipeline Portland Industrial Chic Hanging Shelf Planter
    Furniture Pipeline

    Furniture Pipeline Portland Industrial Chic Hanging Shelf Planter

    The Portland Industrial chic hanging shelf planter is the ultimate unique chic and retro way to hang your planters basket herbs and flower pots in your home office or loft. It has four hooks and a top open shelf great for displaying decor books plants picture frames and more! The Portland hanging shelf planter is suspended from the ceiling by two hooks with two 3-strand 17" (inch) natural/Eco-friendly manila hemp rope. The ceiling hooks leveling can easily be adjusted if you do not have a level ceiling. The top decorative shelf is made from sustainable solid Paulownia (lightest to strongest ratio wood species in the world) wood with a reclaimed/aged finish and low VOC stain. The rustic and industrial hooks are made from aircraft grade recyclable aged finished aluminum pipes and flash plated fittings. The hooks outer diameter is 1.46†(inches) and is the perfect size for your standard plant hanger. With a low VOC finish recyclable metals sustainable wood 7 trees planted in your name and 100% recyclable packaging your home family and planet are sure to beam a healthy smile in approval!

    • 7 trees planted for every product sold
    • Solid sustainable Paulownia wood with low VOC finish
    • Recyclable aircraft-grade aluminum pipes plated fittings
    • Eco-friendly manila hemp rope 4-hook planter
    • Comes sub-assembled in 5 parts with 100% recyclable packaging

    As Featured On Amazon.com

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Furniture-Pipeline-HR1-Portland-Industrial-Chic-Hanging-Shelf-Planter
    • Product familyDecorative Wall Shelves
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Portland
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6
    • กว้าง (นิ้ว)36
    • ความลึก (นิ้ว)4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 17
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall-Mounted Standards and Shelving
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)