เผยแพร่สินค้าของคุณ
Furniture Pipeline Orlando Farmhouse Industrial 35-Inch Leaning Bookcase
Furniture Pipeline Orlando Farmhouse Industrial 35-Inch Leaning Bookcase
Furniture Pipeline Orlando Farmhouse Industrial 35-Inch Leaning Bookcase
Furniture Pipeline Orlando Farmhouse Industrial 35-Inch Leaning Bookcase
Furniture Pipeline Orlando Farmhouse Industrial 35-Inch Leaning Bookcase
    Furniture Pipeline

    Furniture Pipeline Orlando Farmhouse Industrial 35-Inch Leaning Bookcase

    The Orlando Etagere Bookcase gives added dimension and definition to your pieces while making your home more organized and accessibility more convenient. Add flair to and organize your office create additional closet space without compromising style in your bedroom or make room for kitchenware where space is limited. Notice the unique combination of warm Paulownia wood (lightest to strongest wood species in the world) with the coolness of aircraft grade aged finished aluminum pipes. With a low VOC finish recyclable metals sustainable wood and 100% recyclable packaging your home and planet are sure to beam a healthy smile of approval!

    • 7 trees planted for every product sold!
    • Sustainable solid Paulownia hardwood with reclaimed finish
    • Recyclable aircraft-grade aluminum pipes and flash plated fittings
    • 100% recyclable packaging Comes sub-assembled in 10 parts with all necessary hardware for easy assembly and mounting

    As Featured On Amazon.com

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Furniture-Pipeline-TWLS1-Orlando-Farmhouse-Industrial-35inch-Leaning-Bookcase
    • Product familyBookcases and Etagere's
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Orlando
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)60
    • กว้าง (นิ้ว)35
    • ความลึก (นิ้ว)18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก41
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 51.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBook Shelves
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)