Structural reinforcement systems with carbon fiber meshes, AR glass, basalt, preformed GFRP and UHTSS steel fabrics in inorganic matrices. FRCM-CRM SYSTEMS are structural plasters reinforced with cementitious binders and natural hydraulic lime and meshes in preformed RG NET BA, in GFRP AR CRM, carbon fiber C-NET, AR glass G-NET, basalt B-NET (FRCM SYSTEM), preformed GFRP meshes in AR glass RG NET BA (CRM SYSTEM), and UHTSS ultra-high-strength steel fabrics STEEL NET G-I304 (SRG) galvanized and stainless steel.
The technology is versatile, lightweight, and low-thickness, enabling structural strengthening in general and particularly of masonry, Cultural Heritage assets, and historic-artistic buildings. This technique, introduced in the national market in recent years, allows for a general improvement of the mechanical properties of structures, especially when deteriorated and subjected to seismic actions, through reinforcement with carbon, AR glass, basalt fibers, and steel in compatible, reversible, and breathable inorganic matrices.
The system can be applied to masonry panels, curtain walls, masonry columns, brick and natural stone vaults, lath-and-plaster structures, which present varying degrees of deterioration and damage, and which need to be made safe and seismically upgraded using a minimally invasive technology with reduced thickness and compatible with different requirements of structural consolidation and preservation of historic buildings.
STEEL NET G-I304 fabric in UHTSS steel.
Studies, experimental tests, and certifications by our group have been and are still being carried out at national and international level, demonstrating the validity of these systems for their intended applications. FRCM and CRM systems are certified with CVT by CSLP STC in accordance with qualification guidelines.
Main applications
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |