เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nexus Wash-basin 560x400
Nexus Wash-basin 560x400
Nexus Wash-basin 560x400
    Gala

    Nexus Wash-basin 560x400

    Wash-basin with overflow and fixing kit.

    NEXUS Under-countertop wash-basin. Practical and functional. With overflow. Without tap hole. Template to cut 46 x 29,5 cm.

    สเปคสินค้า
    • Wash-basin countertop and under-countertop
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.0416001
    • Product familyNexus
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)190
    • กว้าง (มิลลิเมตร)560
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)