เผยแพร่สินค้าของคุณ
Atlas Shower tray. 1200x700 mm.
Gala
Archived

Atlas Shower tray. 1200x700 mm.

Ceramic rectangular shower tray.

ATLAS vitreous china shower tray, for large bathrooms where it is possible to create more spacious and comfortable shower spaces.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.10813
  • Product familyAtlas
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower tray
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)80
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers