เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elia Wash-basin 650x510
Elia Wash-basin 650x510
    Gala

    Elia Wash-basin 650x510

    Wash-basin with fixing kit.

    65 cm wash-basin, with rounded shapes, that can be installed with pedestal, semi-pedestal or wall-hung.

    สเปคสินค้า
    • Possible installation with pedestal, semi-pedestal or wall hung.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1803001
    • Product familyElia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)202
    • กว้าง (มิลลิเมตร)650
    • ความลึก (มิลลิเมตร)510
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (11)