เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
    Gala

    Elia WC pan 660x350 vertical outlet

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(11 รีวิว)

    Complete toilet set:
    WC pan for low cistern, vertical outlet.
    Low cistern with simple push-button mechanism.
    Fixed polypropylene seat.

    Options:
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres
    Soft closing seat
    Fixed seat.

    WC for low cistern with round shapes and soft lines for simple and practical pieces that fit into any atmosphere. Vertical outlet.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1815001
    • Product familyElia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)775
    • กว้าง (มิลลิเมตร)660
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (11)