เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mid Wash-basin 600x450, wall-hung, pedestal or semi-pedestal
Mid Wash-basin 600x450, wall-hung, pedestal or semi-pedestal
    Gala

    Mid Wash-basin 600x450, wall-hung, pedestal or semi-pedestal

    Wash-basin with overflow and fixing kit.

    Options: Emma Square pedestal, Emma Square semi-pedestal with fixing kit, Smart pedestal, Smart semi-pedestal with fixing kit.

    Spacious and elegant wash-basin with fine walls and thin edges and a functional back shelf for soaps and accessories. The new trend of thin walls in vitreous china is here thanks to the collection Mid. Very versatile, with pedestal, half-pedestal and wall-hung options.

    สเปคสินค้า
    • Possible installation with pedestal, semi-pedestal or wall hung.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.4003001
    • Product familyMid
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-07-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)147
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)