เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mid BTW WC pan 600x360 CLEAN RIM
Mid BTW WC pan 600x360 CLEAN RIM
Mid BTW WC pan 600x360 CLEAN RIM
    Gala

    Mid BTW WC pan 600x360 CLEAN RIM

    Complete toilet set: BTW Clean Rim WC pan P-trap outlet and bolting kit. Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 4,5/3 litres. Side inlet. Fixed seat. Chromed hinges.

    Options: Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 4,5/3 litres. Bottom left inlet. Soft-closing system seat.

    Rimless WC, or open rim, which eliminates the concealed nooks of the traditional water distribution ring inside the bowl and makes a thorough cleaning of the inner part of the bowl easier. BTW (back to wall) WC , P-trap, cistern with dual push mechanism 4,5/3 l and optional soft-closing seat. An advanced, functional and stylish design.

    สเปคสินค้า
    • Conversion bend not needed for P-trap installation. BENEFITS OF THE CLEAN RIM SYSTEM: • It improves the level of hygiene of the WC, making cleaning easier. • It distributes the fl ush homogeneously • More thorough cleaning is achieved as the water reaches higher • No splashing.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.4026001
    • Product familyMid
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-07-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)795
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)360
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)