เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mid wall-hung bidet 540x360
Mid wall-hung bidet 540x360
Mid wall-hung bidet 540x360
    Gala

    Mid wall-hung bidet 540x360

    Wall-hung bidet.
    Bidet cover.

    Installation option with wall hung frame.

    Wall-hung bidet, with cover. Supports for wall-hung installation available. Very elegant design with a svelte shaft.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.4036201
    • Product familyMid
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bidet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-07-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)540
    • ความลึก (มิลลิเมตร)360
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (11)