เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
    Gala

    LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(16 รีวิว)
    Complete toilet set: Close-coupled WC suite S-trap 67 x 35,5 cm. Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 6/3 liters Seat Options: 57540 Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 6/3 liters. Bottom left inlet. 57545 Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 6/3 liters. Side inlet. 51374 Polypropylene fixed seat 51375 PP Soft-closing seat
    สเปคสินค้า
    • WC with simple lines, S trap, which adapts to different interior design styles. With bolting kit.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5715001
    • Product familyWC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LIZZ
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)390
    • กว้าง (มิลลิเมตร)670
    • ความลึก (มิลลิเมตร)355
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)