เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vita Shower tray. 1800x800 mm.
Vita Shower tray. 1800x800 mm.
    Gala
    Archived

    Vita Shower tray. 1800x800 mm.

    Acrylic rectangular shower tray.

    VITA rectangular acrylic shower tray. its format allows the replacement of your bath without any installation work. With anti-slip.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.63959
    • Product familyVita
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower tray
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)50
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers