เผยแพร่สินค้าของคุณ
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
Base Surface Rectangular shower tray 1200x800
    Gala
    Archived

    Base Surface Rectangular shower tray 1200x800

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Manufactured in acrylic resin, a resistant and long-life material. The 3 cm high Base Surface shower trays, with an optional recessed installation, provide a sensation of integration within the bathroom. The textured finish confers an anti-slip attribute. The design of the Base Surface shower tray eases the continuous drainage of water.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.63960XX
    • Product familyBase Surface
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower tray
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-07-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)30
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStonex
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503