เผยแพร่สินค้าของคุณ
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
    Gala
    Archived

    Base Surface Rectangular shower tray 1400x700

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    The Base Surface shower tray, manufactured in acrylic resin, is ideal to create a shower space replacing the bath, as it does not need any installation work.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.63969XX
    • Product familyBase Surface
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower tray
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-07-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)30
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStonex
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (88)