เผยแพร่สินค้าของคุณ
Basic Hydromassage column 1650x220
Basic Hydromassage column 1650x220
Basic Hydromassage column 1650x220
Basic Hydromassage column 1650x220
    Gala
    Archived

    Basic Hydromassage column 1650x220

    Thermostatic hydromassage column.

    The experience of hydromassage at affordable prices. Its large sized and low profile jets provide an enveloping and sensual rain shower. The design with organic lines suggests softness and comfort. Column body in anodized aluminium. Large sized overhead rain shower 29 x 8 cm. Large upper and lower jets for a more enveloping massage. Hand shower. Thermostatic tap fittings. Anti-limescale system in jets. Front installation, sprinkler and hand shower.

    สเปคสินค้า
    • Column body in anodized aluminium. Large sized overhead rain shower 29 x 8 cm. Large upper and lower jets for a more enveloping massage. Hand shower. Thermostatic tap fittings. Anti-limescale system in jets. Front installation, sprinkler and hand shower.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8013500
    • Product familyBasic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Colums
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1650
    • ความลึก (มิลลิเมตร)220
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal