เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sky Hydromassage column 1640x200 black
Sky Hydromassage column 1640x200 black
Sky Hydromassage column 1640x200 black
Sky Hydromassage column 1640x200 black
    Gala
    Archived

    Sky Hydromassage column 1640x200 black

    Sky Thermostatic 164 x 20 cm column unit. Black colour.

    A futuristic design, conceived to be easily installed in any bathroom. To start or end any day, our columns offer stimulating or relaxing sensations. It feels like rain at home. Thermostatic tap fittings. Stainless steel and glass column with a black finish. Large-sized rectangular overhead rain shower. Cascade. 6 vertical jets with pulsating massage. Hand shower, front mounted. Black Glass/Steel front finish.

    สเปคสินค้า
    • Column body in stainless steel and glass with a black finish. Thermostatic tap fittings. Integrated large-sized overhead rectangular rain shower. Cascade. 6 jets with pulsating massage. Hand shower. Front mounted. Black Glass / Steel front finish.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8019302
    • Product familySky
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Colums
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1640
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (41)