เผยแพร่สินค้าของคุณ
Walk-in 1200 mm. fixed front + 180º folding door 250 mm. (right hand)
Walk-in 1200 mm. fixed front + 180º folding door 250 mm. (right hand)
    Gala
    Archived

    Walk-in 1200 mm. fixed front + 180º folding door 250 mm. (right hand)

    120 cm. fixed front + 180º folding door 25 cm. (right hand).

    Ample spaces surrounded by transparent glass. Delicateness, lightness and elegance in a minimalist design.

    See available shower trays.

    สเปคสินค้า
    • CHARACTERISTICS: • Total visibility and transparence. • Elegant and minimalistic aesthetics. • 6 mm. tempered safety glass on all panels. • Overhead supports and profile to wall in anodized aluminium with glossy silver finish. • 180º folding door (optional). Reversible front glass (1 and 3 versions) and side glass. • Conforms to UNE-EN: 14428:2005. • Height 200 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8927500
    • Product familyWalk-in
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Enclosures
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-07-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (41)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (133)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (33)