เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ferrum BASE / 615x615 ABS
Ferrum BASE / 615x615 ABS
Ferrum BASE / 615x615 ABS
Ferrum BASE / 615x615 ABS
Ferrum BASE / 615x615 ABS
Ferrum BASE / 615x615 ABS
Ferrum BASE / 615x615 ABS
Ferrum BASE / 615x615 ABS
    Gala
    Archived

    Ferrum BASE / 615x615 ABS

    Ferrum BASE / 615x615 ABS.

    Colours: 011 White, 021 Grey, 161 Black, MO1 Mocha

    Finish: Satin

    A high-quality collection in coloured porcelain, with large formats, 50 x 100 cm and 60 x 60 cm, both rectified. The range includes anti-slip options, mesh, step and skirting.

    สเปคสินค้า
    • Full body porcelain Large formats Rectified Anti-slip Floor tiles/Wall tiles Satin Shade variation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.G46T2LXXX
    • Product familyFerrum
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceramic Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)8.7
    • กว้าง (มิลลิเมตร)615
    • ความลึก (มิลลิเมตร)615
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (20)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)