เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
    Gala
    Archived

    Ligna SKIRTING / 95x850

    Skirting Ligna / 95x850.

    Colours: 021 Grey, 731 Maple, 741 Oak.

    Finish: Satin

    A wood with character, with marked hues and a 19.5 x 84 cm format for indoor and outdoor wall and floor tiles, with an anti-slip option and high endurance.

    สเปคสินค้า
    • Full body porcelain. Floor tiles/Wall tiles, Satin, shade variation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HJT6HCXXX
    • Product familyLigna
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceramic Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)95
    • ความลึก (มิลลิเมตร)840
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (23)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)