เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
    Gala
    Archived

    Lega BASE / 214X610

    Lega BASE / 214x610.

    Colours: 011 White, 021 Grey, 041 Beige.

    Finish: Satin

    White wall tile, with Decor inserts in a crafted look with relief. Mosaic option. All in an elongated 21.4x61 cm format.

    สเปคสินค้า
    • White wall tiles. Satin, shade variation.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.IHT3GHXXX
    • Product familyLega
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceramic Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)9.4
    • กว้าง (มิลลิเมตร)214
    • ความลึก (มิลลิเมตร)610
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes