เผยแพร่สินค้าของคุณ
Berlín BASE / 310x610
Berlín BASE / 310x610
Berlín BASE / 310x610
Berlín BASE / 310x610
    Gala
    Archived

    Berlín BASE / 310x610

    Berlín BASE / 310x610.

    Colours/Finishes: 191 Algae, 371 Sand, CM1 Cement.

    Berlín can be used both as wall and floor tiles. Its large formats are ideal for large projects and its rectangular format is ideal for any room in the house. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors. With stainless steel listels. Large formats with rectified sides. Special pieces: skirting and step available in all colours.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.JZT135XXX
    • Product familyBerlín
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceramic Tiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)8.7
    • กว้าง (มิลลิเมตร)310
    • ความลึก (มิลลิเมตร)610
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง