What is a Powertrac Power - Evacuation Chair?
The Power Evacu-Trac is a versatile stair-climbing chair that can be used for emergency evacuation from below ground level to the exit level. It can also be used to provide a versatile stairway access solution for the elderly or those unable to climb stairs. A powerful motor and battery allow a small attendant to easily move a heavy passenger up and down stairs with the push of a button. Rubber tracks securely grip the stairs.
Features
· Quick and easy set up for immediate use.
· Carries up to 300 lbs.(136 kgs).
· Small attendant can easily transport a heavier passenger.
· Motor controls speed of ascent and descent.
· Electromagnetic brake stops and holds unit on stairs.
· Auxiliary wheels allow fast and easy travel across landing areas.
· Comfortable seat design allows easy transfer from wheelchair.
· Wide, adjustable passenger restraining straps.
· Sturdy steel-reinforced rubber tracks grip all stair materials.
· Includes rechargeable battery & automatic charger.
· Controls include a battery charge status indicator.
Benefits
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |