เผยแพร่สินค้าของคุณ
X3 - Inclined Platform Lift
X3 - Inclined Platform Lift
X3 - Inclined Platform Lift
X3 - Inclined Platform Lift
    Garaventa Lift

    X3 - Inclined Platform Lift

    What is an X3 - Inclined Platform Lift?  The X3 is a simple and robust inclined platform lift from Garaventa Lift. Featuring a 550 lb. load capacity, battery operation and wireless call stations, the X3 is fast and easy to install

    Features

    • A choice of three platform sizes.
    • Capacity of 250kg / 550lbs.
    • Curved safety arms that fold down when stored, reducing overhead clearance requirements.
    • Large, easy to use platform control buttons angled towards the passenger.
    • Rack & pinion drive system with re-chargeable battery operation.
    • Safety sensors - under the platform and on the leading ramp.
    • Manual fold and unfold.
    • Passenger grab bar.
    • Platform emergency stop button.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.X3-Inclined-Platform-Lift
    • Product familyWheelchair Lifts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Incline Platform Lifts
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ลิฟต์
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLifts
    • OmniClass Number23-23 13 11 19 13
    • OmniClass TitleInclined Platform Lifts
    • CSI UniFormat II CodeD1010
    • CSI UniFormat II TitleElevators & Lifts