เผยแพร่สินค้าของคุณ
2-leaf window on glass spandrel GEALAN S8000
GEALAN France

2-leaf window on glass spandrel GEALAN S8000

Fenêtre deux vantaux sur allège vitrée ouverture à la française GEALAN S8000
สเปคสินค้า
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE - DV 44.2-16-4FE intercalaire WE pour Allège
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fen2-frappe-allege-ob-PVC
  • Product familyS8000 IQ
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frappe
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2167
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1494
  • ความลึก (มิลลิเมตร)74
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Double Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)