เผยแพร่สินค้าของคุณ
S9000 Single-leaf turn tilt balcony door with threshold
S9000 Single-leaf turn tilt balcony door with threshold
S9000 Single-leaf turn tilt balcony door with threshold
S9000 Single-leaf turn tilt balcony door with threshold
S9000 Single-leaf turn tilt balcony door with threshold
S9000 Single-leaf turn tilt balcony door with threshold
S9000 Single-leaf turn tilt balcony door with threshold
    GEALAN Fenster-Systeme

    S9000 Single-leaf turn tilt balcony door with threshold

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(59 รีวิว)
    The new GEALAN-System S9000 is an innovative window system for PVC-Windows and PVC-Doors with a construction depth of 82.5 mm. It combines the countless advantages of the central gasket and the overlap gasket. The large construction depth, six chamber profiles and three consistent sealing surfaces guarantee a outstanding thermal insulation. With the Profile combination 6016 / 6003 you can build the window even more high-class by using the additional possibilities like static dry glazing (STV®), intensive core insulation (IKD®) or acrylcolor.
    สเปคสินค้า
    • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,72 (standard size) • Sound reduction window: up to Rw = 48 dB • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N • Construction depth: 82.5 mm • Iron mounting: concealed or visible • Maximum outer frame size: Width: 1150 mm Height: 2500 mm Please notice: width and height of he element are depending on the construction type! Optional available with: • IKD® (intensive core insulation) • STV® (static dry glazing) • Acrylcolor • Foiled (uni-colours and wood decor) • Aluminium shell • Overlap gasket Realizable are: • Passive house windows • KfW-55 windows • KfW-70 windows • Fixed windows System complementary elements like doorsets or lift and slide doors are available.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S9000_1-leaf_balcony_door_threshold_6016_6003_2596
    • Product familyPVC Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์GEALAN-LINEAR® Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)82.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors and windows and glass
    • UNSPSC code3017
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (91)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (184)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (181)