เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lumination™ LED Luminaire - RC Series
GE Lighting

Lumination™ LED Luminaire - RC Series

Quickly replace standard recessed cans with the Lumination RC Series LED Downlights. A new, quick connect power supply enables tool-free installation from below the ceiling in just minutes reducing maintenance costs. The semi-hyperbolic reflector design with transition flange helps to achieve superior light distribution. You get extraordinary light performance without visual distraction.

Features & Benefits
  • Compatible with 6”, 8”, and 10” recessed downlights
  • Four vibrant white color temperatures (2700K, 3000K, 3500K, 4000K)
  • Dimmable
  • Instant on
  • Long life (L85 @ 50,000 hours) minimizes need for maintenance
  • 5-year limited warranty

Applications
  • Office
  • Retail
  • Hospitality
  • Hospital
  • School
  • Municipal
  • Shopping Mall
  • Airport

LED Technology
  • Energy Efficient (77-86 Lumens per Watt)
  • Long life (L85 @ 50,000 hours) minimizes need for maintenance
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ge-luminaire_rc_series-led
  • Product familyDownlights
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RC Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-12-23
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit