เผยแพร่สินค้าของคุณ
1514-VO ADA Lavatory Bowl
1514-VO ADA Lavatory Bowl
    Gemstone

    1514-VO ADA Lavatory Bowl

    The Gemstone 1514-VO with side overflow ADA lavatory shape allows the vanity bowl to be placed as close to the front of the top as needed without compromising ADA conformance. The offset drain prevents splash out when using commercial drain grid strainers. This bowl is ideal for hospital and clinical applications where Infection control and design are priorities, as well as, restaurants and other public spaces, while not sacrificing performance. This bowl has a side overflow. The is also offered with a no-overflow option.
    Gemstone Sinks are compatible and warranted when used with all major solid surface sheet brands (acrylic and polyester) with the same sheet warranties.

    สเปคสินค้า
    • I.D.: 15 1/4” x 13 7/8” (387 mm x 352 mm)
      Depth: 5 1/4”* (133 mm)
      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1514-vo-ada
    • Product familyVanity Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rectangular Vanity
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSolid surface
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)