เผยแพร่สินค้าของคุณ
AIRSTAGE VRF ABUA036-048KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ABUA036-048KSA2

・Double auto swing and wide airflow ・Long airflow ・High power DC fan motor ・Improvement of airflow distribution
สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 2 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABUA036KSA2 / 36000BTU/h / 40000BTU/h ABUA048KSA2 / 48000BTU/h / 54000BTU/h
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ABUA036-048KSA2
  • Product familyVRF Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)235
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)705
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)42
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา