เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
generalww/products/993e2d10-d78b-4441-a068-b0ad8bc00152
หน้าหลัก
ประเภท
งานระบบ (HVAC)
เครื่องปรับอากาศ
AIRSTAGE VRF AJT040-054LCLCH
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
GENERAL
ติดตาม
AIRSTAGE VRF AJT040-054LCLCH
・External static pressure ・Long piping capability ・Easy transportation and flexible installation ・Small and light weight outdoor unit ・Low sound level design ・Easier Installation ・Nonstop oil recovery operation
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJT040LCLCH / 12.1kW / 12.1kW AJT045LCLCH / 14.0kW / 14.0kW AJT054LCLCH / 15.1kW / 15.1kW
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
AJT040-054LCLCH
Product family
VRF Air Conditioner
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Outdoor Unit
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2026-09-25
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
998
กว้าง (มิลลิเมตร)
970
ความลึก (มิลลิเมตร)
370
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.generalww.com/au/
วีดีโอการใช้งาน
https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.generalww.com/global/support/tool/ds/index.html
Tendering Information
https://tecs.generalww.com/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Steel
ออกเเบบโดย
ญี่ปุ่น
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
87
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
งานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
CSI MasterFormat 2014 Code
23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Number
23-33 39 00
OmniClass Title
Air Conditioning Equipment
พื้นที่การขาย
โอเชียเนีย
นิวซีแลนด์
ออสเตรเลีย
สินค้าใกล้เคียง
Mitsubishi Electric US
Wall Mounted, MSZ Series Air Conditioner D Series
3.5
(
15
)
ดาวน์โหลด
Johnson Controls
YORK® VRF Dedicated Outside Air System (DOAS)
ดาวน์โหลด
Vertiv
Vertiv MCL & MCM Outdoor Condenser
ดาวน์โหลด
Rheem Manufacturing Company
RA14AY Endeavor® Line Classic® Series Air Conditioner
ดาวน์โหลด
Vertiv
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
ดาวน์โหลด
CaptiveAire
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series
4.8
(
12
)
ดาวน์โหลด