เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH18-24LMAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH18-24LMAS1

・Updated current product

・High Energy Efficiency

・High Durability

・Powerful Operation Mode

・Smart device control

・Refrigerant cycle monitor

・Wider Choice of Controllers

・Additional UART Port for External System Connection

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH18LMAS1 / 18,000 BTU/h / 21,600 BTU/h AOUH24LMAS1 / 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AOUH18-24LMAS1
  • Product familyHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)940
  • กว้าง (มิลลิเมตร)788
  • ความลึก (มิลลิเมตร)320
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)53
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา