เผยแพร่สินค้าของคุณ
AIRSTAGE SPLIT ARTH09-12KLLAP
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARTH09-12KLLAP

・Slim design

・Wide range of static pressures

・Link up with a variety of central control system (Option)

・Auto Louver Grille Kit(Option)

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH09KLLAP / 2.500kW / 3.200kW ARTH12KLLAP / 3.500kW / 4.000kW
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARTH09-12KLLAP
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)198
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)620
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย
นิวซีแลนด์
ออสเตรเลีย