เผยแพร่สินค้าของคุณ
AIRSTAGE SPLIT AOUH18-24KZAH1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH18-24KZAH1

・Low GWP R-32 systems for reduced environmental impact

・INVERTER-driven compressor that offers superior performance, comfort, and energy savings

・Base pan heater designed for the extreme cold climate region

・Compact outdoor unit with extended line set lengths up to 98ft (30m)

・Up to 20% higher rated heating capacity than nominal capacity

-21600 Btu/h Rated Heating Capacity for 18000 Btu/h system

-Up to 27% higher heating capacity @ -5°F

・Low-noise outdoor unit operation mode

・Hydro Fin-coated heat exchanger for improved corrosion resistance and coil durability

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH18KZAH1 / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h AOUH24KZAH1 / 22,000Btu/h / 25,200Btu/h
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AOUH18-24KZAH1
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)788
  • กว้าง (มิลลิเมตร)940
  • ความลึก (มิลลิเมตร)320
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)53
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment