เผยแพร่สินค้าของคุณ
AIRSTAGE SPLIT AOUH24KUAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH24KUAS1

•Low GWP R-32 systems for reduced environmental impact

•INVERTER-driven compressor that offers superior performance, comfort, and energy savings

•Compact outdoor unit with extended line set lengths up to 164ft (50m)

•Blue Fin-coated heat exchanger for improved corrosion resistance and coil durability

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH24KUAS1 / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AOUH24KUAS1
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)788
  • กว้าง (มิลลิเมตร)940
  • ความลึก (มิลลิเมตร)320
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)52
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment