เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU SPLIT ASDG30-36CMTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASDG30-36CMTA

・Cool beauty design

・High energy saving

・Smart device control

・Comfortable airflow & Quiet operation

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / CoolingCapacity ASDG30CMTA / 8.0kw ASDG36CMTA / 10.3kw
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ASDG30-36CMTA
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)340
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1150
  • ความลึก (มิลลิเมตร)280
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา