เผยแพร่สินค้าของคุณ
AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA

・High energy saving

・Flexible & easy installation

・Low ambient operation

・Smart device control (Option)

・10°C heat

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / kW Class ASEH05KNCA / 1.5kW
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ASEH05KNCA
  • Product familyMulti Split Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)270
  • กว้าง (มิลลิเมตร)784
  • ความลึก (มิลลิเมตร)222
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment