เผยแพร่สินค้าของคุณ
AIRSTAGE SPLIT ASUH18-24KPAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH18-24KPAS

•Compact wall-mounted indoor unit delivering superior comfort and energy-efficientperformance

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASUH18KPAS / 18,000Btu/h / 18,000Btu/h

    ASUH24KPAS / 22,000Btu/h / 24,000Btu/h

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ASUH18-24KPAS
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)280
  • กว้าง (มิลลิเมตร)980
  • ความลึก (มิลลิเมตร)240
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment