เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH24LMAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH24LMAS

4.3 จาก 5 ดาว4.3(6 รีวิว)

・Updated current product

・High Energy Efficiency

・High Durability

・Powerful Operation Mode

・Smart device control (Option)

・Refrigerant cycle monitor

・Wider Choice of Controllers

・Additional UART Port for External System Connection

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH24LPAS/ 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ASUH24LMAS
  • Product familyHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)340
  • ความลึก (มิลลิเมตร)280
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC