เผยแพร่สินค้าของคุณ
AIRSTAGE SPLIT ASUH30-36KPAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH30-36KPAS

•Compact wall-mounted indoor unit delivering superior comfort and energy-efficientperformance

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH30KPAS / 30,000Btu/h / 30,000Btu/h ASUH36KPAS / 33,000Btu/h / 34,000Btu/h
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ASUH30-36KPAS
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)340
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1150
  • ความลึก (มิลลิเมตร)280
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment