เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS AOU18-24RGLX
GENERAL

FUJITSU Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS AOU18-24RGLX

  • Better Air Distribution Using 360-degree Louvers
  • High Energy Efficiency
  • Individual Louver Control
  • Quiet Operation and 4 Fan Speed Control
  • Recommended Accessories
  • Occupancy / Human Sensor Setting (Optional)
สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOU18RGLX/ 18,000 BTU/h / 21,000 BTU/h

    AOU24RGLX/ 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SPLIT_AOU18-24RGLX
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)830
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)330
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)134
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC