เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU SPLIT ASYG18-24KMTB
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG18-24KMTB

  • High energy saving
  • Smart device Control (Option)
  • Low ambient operation
สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / kW Class 

    ASYG18KMTB / 5.0kW

    ASYG22KMTB / 6.0kW

    ASYG24KMTB / 7.0kW

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SPLIT_ASYG18-24KMTB
  • Product familyVRF Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)280
  • กว้าง (มิลลิเมตร)980
  • ความลึก (มิลลิเมตร)240
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC