เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aluminum, 5mm
Generic Building Materials

Aluminum, 5mm

Aluminium is a silvery-white, lightweight metal, the most abundant in the earth's crust but found only in combination. It has low density, has a high thermal conductivity, has excellent corrosion resistance and can be easily cast, machined and formed, is non-toxic, non-magnetic and non-sparking. Having good conductive and thermal properties, it is used to form many hard, light, corrosion-resistant alloys, in a huge variety of products including cans, foils, kitchen utensils, window frames, beer kegs and aeroplane parts. 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aluminum_5
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameAluminum foil
  • UNSPSC code30102006
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_51_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAluminium sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 19 11 11 11
  • OmniClass TitleThin Metal Sheets
  • CSI UniFormat II CodeB
  • CSI UniFormat II TitleSHELL