เผยแพร่สินค้าของคุณ
Brick, Common, Brown, 57mm
Generic Building Materials

Brick, Common, Brown, 57mm

Bricks are an ancient and traditional building material, used both for strength and appearance. Common bricks are made with basic brick clay,  molded into shape and fired or baked in a kiln. The color, hardness, durability and structure of bricks vary with the type of clay used, as well as with added materials such as silica, with the length of time fired and with the temperature of the firing.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Brick_Common_Brown_57
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)57
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrick
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameBricks
  • UNSPSC code301316
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 00
  • OmniClass TitleBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls