เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
genericmaterials/products/4b577d73-fde2-41ae-8157-8ae04e57aa66
หน้าหลัก
ประเภท
วัสดุก่อสร้าง
ฉนวนกันความร้อน
Insulation 60mm Stone Wool Density 32kg/m3
Available in สหรัฐอเมริกา
Generic Building Materials
ติดตาม
Insulation 60mm Stone Wool Density 32kg/m3
Insulation 60mm >1000°C
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
insulation_60mm_stone_wool_density_32kg-m3
Product family
Materials
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Building materials
ประเภท
วัสดุก่อสร้าง
วันที่เผยเเพร่
2016-01-01
หมายเลขฉบับ
1
ความลึก (มิลลิเมตร)
60
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Insulation
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
วัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
สินค้าใกล้เคียง
Armatherm Thermal Bridging Solutions
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ดาวน์โหลด
Advanced Architectural Products
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
ดาวน์โหลด
Advanced Architectural Products
GreenGirt CMH Delta™Adjustable continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
ดาวน์โหลด
Owens Corning
FOAMULAR® NGX™ F-250-1x48x96-Square Edge
ดาวน์โหลด
Advanced Architectural Products
GreenGirt Steel™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
ดาวน์โหลด
Generic Building Materials
Mineral Wool, 220mm
ดาวน์โหลด