เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plastic, Opaque Black
Generic Building Materials

Plastic, Opaque Black

Low-density polyethylene (LDPE) is a thermoplastic made from the monomer ethylene. Very flexible with high impact strength. Excellent for mild and strong buffers, good chemical resistance. Good water vapor and alcohol barrier properties. Poor gas barrier, sterilizable with EtO or gamma radiation. Good stress crack and impact resistance.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.plastic_opaque_black
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC namePlastic plate
  • UNSPSC code30102215
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_65_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPlastics sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood, Plastics, and Composites
  • OmniClass Number23-13 19 13 11 23
  • OmniClass TitleSolid Plastic Sheets
  • CSI UniFormat II CodeE10
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT