เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plywood, 17mm
Generic Building Materials

Plywood, 17mm

Plywood is a sheet material manufactured from thin layers or "plies" of wood veneer that are glued together with adjacent layers having their wood grain rotated up to 90 degrees to one another.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.plywood_17
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
  • ความลึก (มิลลิเมตร)17
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlywood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_86
  • Uniclass 2015 DescriptionStructural veneer plywoods
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 25 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePrefinished Plywood Paneling
  • OmniClass Number23-13 19 11 11 13
  • OmniClass TitleThin Wood Sheets
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS