เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roofing, Modified Bitumen, 3mm
Generic Building Materials

Roofing, Modified Bitumen, 3mm

Modified Bitumen (Modbit) is a common flat roofing system that consists of asphalt with a variety of added rubber modifiers and solvents. Modbit membrane comes in rolls and its surface can include mineral granules, copper, aluminum, or aggregate. Modbit systems are usually one, two, or three-ply systems and are typically torch-applied.  Installation costs are less than most single-ply systems on the market today.  Modbit is available in a variety of colors.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.roofing_modbit_3
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAsphalt
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameRoofing membranes
  • UNSPSC code30151505
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBitumen-based membranes, sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 11 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBituminous Dampproofing
  • OmniClass Number23-13 13 11 15
  • OmniClass TitleBitumen Asphalt
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING